Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A poliamid házszerkezet precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel van felszerelve, polietilén villaszerkezettel és kábelterelővel. A kerék fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapágyazással készült, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 130 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 150 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 450 kg. Ez a konstrukció kiváló megoldást nyújt ipari alkalmazásokhoz, ahol megbízható mozgathatóság és nagy teherbírás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940UAP125R05-32 CC R9002
EAN
4031582382617
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
130 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,99 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
45 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Tippek
Polietilén villaszerkezet kábelterelővel
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott