Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582399561
Termékszám:
5070PIO125P52
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyós forgócs...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágy biztosítja a pontos mozgást. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)