Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 125 mm átmérőjű, siklócsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 163 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 80 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 160 kg. Elsősorban ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára ajánlott.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5070PIO125P51
EAN
4031582399554
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,5 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
50 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)