Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582399547
Termékszám:
5070PIO125P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste polipropilén anyagból van kialakítva, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 125 mm átmérőjű, siklócsapágyazással ellátva. A görgő teljes magassága 159 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 80 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 160 kg. Elsősorban ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára ajánlott.
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)