Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely acéllemezből, nehéz kivitelben gyártott házba van integrálva. A ház kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgómozgást. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testből készült, és rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelülettel van ellátva. A futófelület alatt tűgörgős csapágy biztosítja a terhelés egyenletes elosztását és a hosszú élettartamot. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méreteket eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 500 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 250 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körű alkalmazásokhoz alkalmas, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470UFR125P62
EAN
4031582304435
S4-anyagszám
990001154
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,03 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Az Elastech kerék egy poliamid testű, rugalmas gumi futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 40 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 44 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, tűgörgős csapágy beépítésével. A futófelület fekete, vulkanizált, rugalmas gumából készült, amely biztosítja a jó tapadást és tartósságot. A kerék statikus terhelhetősége 500 kg, míg dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható terhelésviselés és hosszú élettartam szükséges.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477UFR125P62

Az Alpha totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre alkalmas, amely acéllemezből készült nehéz kivitelű házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testből készült, rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumibetéttel ellátott kerekből áll, amely tűgörgős csapágyazást használ. Az összes magasság 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezeésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UFR125P62

Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgo 125 mm átmérőjű, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a hosszú élettartamot és a felületek védelmét. A kerék poliamid testből készült és tűgörgős csapágy segítségével működik, amely megbízható és csendes működést garantál. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazásokhoz ideális, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg