Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, tűgörgős csapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 161 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírás 600 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
S4-anyagszám
990030774
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Összsúly
161 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,81 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
235 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
117,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
96 Shore A
A futófelület keménysége (D)
50 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemezzel szerelve, acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül forgalomba, amely kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz. A görgo 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, tűgörgős csapágyazással ellátott. Az összmagassága 161 mm. A terméket statikus terhelésre 600 kg, dinamikus terhelésre pedig 300 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő alkalmazható autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrenyek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, tűgörgős csapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 161 mm. A dinamikus terhelhetőség 300 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 600 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg