Forgóvillás görgő 125 mm
Stora
Rendelési szám:
990037538
EAN:
4031582369328
Termékszám:
2370PIP125S74
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
A Stora egy forgóvillás görgő, amely precíziós kialakításával és megbízható szerkezetével bevásárlókocsik, valamint bolti bútoro...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Stora egy forgóvillás görgő, amely precíziós kialakításával és megbízható szerkezetével bevásárlókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatására készült. Rögzítése menetes szárral, hatszögletű nyakkal történik, amely felső, szegecselt kivitelű, így a görgő stabilan és biztonságosan csatlakoztatható a szerkezethez. Aház kétoldalas, kétsoros golyóscsapággyal ellátott kialakítást kapott, amely lehetővé teszi a zavartalan, szabad forgást minden irányban. A házat acéllemezből készítették, középes vastagságú kivitelben, így a szerkezet szilárd és tartós marad. A kerék átmérője 125 mm, külső burkolata poliuretán helyett tömör gumiból készült, amely nyomot nem hagy, a kerék alapanyaga pedig polipropilén. A görgő teljes magassága 154 mm, így a beépítési méretek egyszerűen tervezhetők. A névleges statikus terhelhetőség 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Hatékony öntisztulás
Folyosói görgők automatikusan öntisztító futófelületekkel