Forgóvillás görgő 125 mm
Stora
EAN:
4031582369335
Termékszám:
2370PIP125P72
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
A Stora forgóvillás görgő függőleges peremmel rendelkező rögzítési megoldással van felszerelve. A ház acéllemezből, közepes minő...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Stora forgóvillás görgő függőleges peremmel rendelkező rögzítési megoldással van felszerelve. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a pontos mozgást. A kerék teste polipropilénből áll, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a bevásárlókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Hatékony öntisztulás
Folyosói görgők automatikusan öntisztító futófelületekkel