Forgóvillás görgő 125 mm
Integral
Rendelési szám:
990062717
EAN:
4031582344653
Termékszám:
2040XSX125R05-32 9002 W
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Integral forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető anyagból készült, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 158 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 450 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, dialízis kocsik, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, hordágyak, ultrahang készülékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Egyedi burkolat
A házburkolat alakja testreszabható
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet