Forgóvillás görgő 100 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990800106
EAN:
4031582495218
Termékszám:
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bol...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek mozgatásában nyújt megbízható teljesítményt. A termék 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagy csapágyazással rendelkezik, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú működést. Az összmagassága 150 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a különféle alkalmazási területeken. A görgő dinamikus terhelhetősége 310 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a közepesen terhelő szállítási feladatokra. A forgóvillás kialakítás lehetővé teszi a könnyű irányítást és manőverezést, míg a megmunkálatlan kerékagy biztosítja a költséghatékony megoldást az ipari alkalmazásokhoz. Ez a görgő ideális választás azoknak a felhasználóknak, akik megbízható, tartós és gazdaságos szállítási megoldást keresnek különféle ipari és kereskedelmi környezetben.