Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gégyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, munkapadok, nehéz AGV rendszerek és AMR rendszerek mozgatásához kifejlesztett. A termék 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely megmunkálatlan kerékagy csapágyazással rendelkezik, biztosítva a hosszú élettartamot és megbízható működést különféle ipari környezetekben. Az összesített magassága 150 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a beépítéshez. A görgoő dinamikus terhelhetősége 310 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas a nagyobb súlyok szállítására és mozgatására. A forgóvillás kialakítás rugalmas irányváltást és könnyű manőverezést biztosít, míg a megmunkálatlan csapágy konstrukció minimális karbantartást igényel és költséghatékony megoldást nyújt az ipari alkalmazások széles körében.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495287
S4-anyagszám
990800103
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
118 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
310 kg
Összsúly
150 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
90 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
6,66 kg
Termék neve
Footmaster
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
92 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
92 mm
Talplemez hossza
112 mm
Talplemez szélessége
112 mm
Váz
Kupola átmérője
104 mm
Körbeforgás
168 mm
Ellensúlyoz
30 mm
Körbeforgás
84 mm
Kerék
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
30 mm
Csapágy
Megmunkálatlan kerékagy