Forgóvillás görgő 100 mm
Footmaster
Rendelési szám:
990800109
EAN:
4031582495164
Termékszám:
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, b...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Footmaster forgóvillás görgoő egy sokoldalúan alkalmazható szállítási és mozgatási megoldás, amely gépgyártásban, állványok, bolti bútorok és kiállítók, szállítóberendezések, valamint munkapadok mozgatásához ideális. A termék megmunkálatlan kerékagyat tartalmaz, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést különféle ipari környezetekben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely optimális manőverezhetőséget és sima gördülést nyújt. Az összes magassága 160 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé szűkös terekben történő alkalmazáshoz. A termék dinamikus terhelhetősége 310 kg, amely 3 km/h sebességnél érhető el, így alkalmas közepesen terhelő alkalmazásokhoz. A Footmaster forgóvillás görgoő robusztus kialakítása és megbízható teljesítménye garantálja a hatékony és biztonságos működést ipari és kereskedelmi felhasználásban egyaránt.