Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágy forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással működik, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 118 mm. Dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 240 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
120 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Összsúly
118 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,62 kg
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Palaszürke (RAL7015)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Palaszürke (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

A Linea típusú totálfékes görgő precíz, megbízható és könnyen kezelhető működést biztosít. Rögzítése csavarfurattal történik, amely stabil és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házban precíziós golyóscsapágy található, amely a kerék zavartalan, pontos elfordulását biztosítja. A 100 mm átmérőjű kerék rozsdamentes, precíziós golyóscsapággyal készül, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, teste pedig elektromosan vezető poliamid, így csendes gördülést biztosít. A görgő teljes magassága 118 mm, amely a beépítési helyek kialakításánál is fontos szempont. Statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége 120 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazható altatókocsikon, C-karokon, CT-vizsgálókon, MRI- és röntgenberendezéseken, ápolási ágyakon, dialízis kocsikon, gyógyszerkocsikon, lélegeztetőgépeken és sebészeti robotokon.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

A Linea a forgóvillás, görgő ir­ányfékkel nélkül? No, correct label: "Forgóvillás göröggő" — the product type label is "Forgóvillás görgő iránykerékkel"? Let me restate precisely: the Linea a Forgóvillás görgő iránykerékkel típusú termék. Fitting: csavarfurat. Housing: poliamidból készült, precíziós golyóscsapággyal ellátott. Wheel: 100 mm átmérőjű kerék, precíziós golyóscsapágyazású, rozsdamentes; futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető; kerékteste poliamid, elektromosan vezető. Load: statikus terhelhetőség 240 kg; dinamikus terhelhetőség 120 kg 3 km/h sebesség mellett. Overall height 118 mm. Applications list should be included too, but the structure requires the six parts; I'll keep to the structure and mention applications briefly within the text as well if length allows. Final text: A Linea forgóvillás görgő iránykerékkel egy precíziós, egyedi kialakítású gördülő elem, amely orvosi, egészségügyi és ápolási környezetben, valamint irodai berendezéseken is alkalmazható. Rögzítése csavarfurat segítségével történik, amely egyszerű és megbízható szerelést biztosít. A ház poliamidból készül, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a kerék zavartalan, könnyű elfordulását. A 100 mm átmérőjű kerék rozsdamentes, precíziós golyóscsapággyal van szerelve, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból, kerékteste pedig elektromosan vezető poliamidból készült. A teljes magassága 118 mm. A görgő statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége 120 kg, 3 km/h sebesség mellett.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg