Forgóvillás görgő 100 mm
Linea
EAN:
4031582352931
Termékszám:
5940UAC100P52 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgós...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A poliamid házban elhelyezett precíziós golyóscsapágy garantálja a hosszú élettartamot és a csendes működést. A 100 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, rozsdamentes precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 124 mm, dinamikus teherbírása 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 240 kg. Ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, dialízis kocsikhoz, gyógyszerkocsikhoz, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, kezelőszékekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott