Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste elektromosan vezető poliamid anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból készült, szintén elektromosan vezető tulajdonságokkal. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van felszerelve, amely sima és csendes működést biztosít. A görgő átmérője 100 mm, összmagassága 137 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg, így ideális megoldás egészségügyi eszközökhöz, kórházi berendezésekhez, takarítókocsikhoz és különféle mobil munkaállomásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
S4-anyagszám
990063882
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
59 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,5 kg
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Ablakszürke (hasonló RAL7040)
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
172 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
86 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Levina
5377XSP100P50

A Levina totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ez a görgő ideális megoldás kórházi alkalmazásokhoz, mint altatókocsik, ápolási ágyak, gyógyszerkocsik, valamint irodai és ipari környezetben használt munkapadok és szerszámszekrények számára.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Levina
5371XSP100P50

A Levina forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ez a görgő ideális altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg