Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582399530
Termékszám:
5070YGH100P52
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemez, US-csavarfurat illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemez, US-csavarfurat illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A poliamid házat kétsoros golyó forgócsapágy teszi rendkívül manőverezhetővé és tartóssá. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 141 mm, amely kompakt kialakítást eredményez. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható működés kritikus fontosságú.
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)