Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582399462
Termékszám:
5070PIO100P52
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít külön...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talpemezzel és US-csavarfurattal rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágy található, amely sima és precíz mozgást tesz lehetővé. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 141 mm. Dinamikus teherbírása 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 120 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol csendes működés és padlókímélő tulajdonságok szükségesek.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)