Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel kombinálva, mely siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 137 mm. A dinamikus terhelhetőség 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 120 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5070PIO100P50
EAN
4031582399448
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,47 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
46,5 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)