Forgóvillás görgő 100 mm
Integral twin
Rendelési szám:
990063376
EAN:
4031582341300
Termékszám:
2940USX100R05-32 9002 W
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójá...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A házat közepes acéllemezből készítették, precíziós golyóscsapágy forgócsapággyal ellátva. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 129 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 375 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet