Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 129 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2940USX100R05-28 9002 W
EAN
4031582341195
S4-anyagszám
990062548
Alapvető tulajdonságok
Tanúsítvány
TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
63 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
125 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
125 kg
Statikus teherbírás
375 kg
Összsúly
129 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,1 kg
Termék neve
Integral twin
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
45 mm
Csavarmenet pozíciója
19 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
61,5 mm
Körbeforgás
170 mm
Ellensúlyoz
31 mm
Körbeforgás
85 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)
Fogantyúkészlet
Tippek
A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány
Kényelmes manőverezhetőség
Könnyű akadályátlépés nagy kerekekkel és rugalmas kerékaggyal
Többlépcsős kapcsolási funkció
Akár három rögzítési pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy szabad mozgás
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Rendkívül erős szerkezet
Rendkívül erős szerkezet
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szereléskor. A termék tömege mindössze 0,05 kg, így könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt. A négyzet alakú kialakítás garantálja a biztos rögzítést és megakadályozza az elfordulást a telepítés során, így ideális választás a precíziós szerelési munkákhoz.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szerelés során. A termék tömege mindössze 0,04 kg, így könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész megbízható teljesítményt nyújt a kerékszerelési munkálatokhoz.