Forgóvillás görgő 100 mm
Stora
EAN:
4031582369359
Termékszám:
2370PIP100S74
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
A Stora forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső, szegecselt rögzítéssel rendelkezik. A házat közepes acéllemez...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Stora forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső, szegecselt rögzítéssel rendelkezik. A házat közepes acéllemezből készítették, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva a pontos és tartós működés érdekében. A kerék polipropilén alapanyagú testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a könnyű gördülést. A görgő átmérője 100 mm, összmagassága 128 mm. Dinamikus teherbírása 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a bevásárlókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók, ahol megbízható mobilitásra van szükség.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Hatékony öntisztulás
Folyosói görgők automatikusan öntisztító futófelületekkel