Forgóvillás görgő 100 mm
Stora
Rendelési szám:
990038287
EAN:
4031582364989
Termékszám:
2370PIP100P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
A Stora forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Stora forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből áll, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, precíziós golyóscsapágyazással a gördülési ellenállás minimalizálása céljából. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 129 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a bevásárlókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Hatékony öntisztulás
Folyosói görgők automatikusan öntisztító futófelületekkel