Fixvillás görgő 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400113
Termékszám:
3478UOR080P62 TFR
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A g...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból van gyártva, futófelülete pedig kerékkel megegyező anyagú, így optimális gördülési tulajdonságokat biztosít. A kerék 80 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely sima és csendes működést tesz lehetővé. A görgő összmagassága 108 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 200 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 400 kg, így alkalmas közepes és nehéz terhek mozgatására.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással