Fixvillás görgő 75 mm
Agila
Rendelési szám:
990029054
EAN:
4031582342000
Termékszám:
2478YGO075P60-67x60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási alkalmazásokra tervezett megoldás, amely téglalap alakú talplemez segít...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási alkalmazásokra tervezett megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a hordozószerkezethez. A szerkezet acéllemezből, közepes kivitelből készült, amely biztosítja a szükséges szilárdságot és tartósságot az intenzív használat során. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi és elektromosan vezető anyagból készült, így biztosítja az elektromos vezetőképességet az érzékeny alkalmazásokban. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással rendelkezik, amely megbízható és hosszú élettartamú működést garantál. A polipropilén és elektromosan vezető anyagból gyártott keréktest szintén hozzájárul az elektromos vezetőképességhez. Az Agila teljes magassága 100 mm, amely kompakt és praktikus méretezést biztosít. A terméket 150 kg statikus és 75 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 3 km/h sebességnél, amely megfelelő kapacitást nyújt az ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók szállítására.