Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A ház acéllemezből készült, közepes kivitelben, és kétsoros golyós forgócsapágy rendszerrel van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A görgo 75 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely tömör gumi anyagból készült, fekete színben és elektromosan vezető tulajdonságokkal, így biztosítja a biztonságos használatot érzékeny környezetekben. A kerék kúpos golyóscsapágyakkal van szerelve, amely garantálja a sima és megbízható működést. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést eredményez. A statikus terhelhetőség 110 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 55 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő kapacitást nyújt a professzionális alkalmazásokhoz. Az Agila görgo ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz és bolti bútorokhoz, illetve kiállítókhöz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
S4-anyagszám
990028590
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
55 kg
Statikus teherbírás
110 kg
Összsúly
100 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,29 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
6,3 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
48 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
40 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
40 mm
Talplemez hossza
67 mm
Talplemez szélessége
60 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
43 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Kerék színe
Kék passzivált
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 25 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 28 mm hosszú nábbal és 6 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 110 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 55 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg