Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével szerelhető fel különféle berendezésekre. A szerkezet közepesen erős acéllemezből készült, amely biztosítja a szükséges stabilitást és tartósságot az intenzív használat során. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely tömör, nyomot nem hagyó gumibevonattal rendelkezik, így ideális a tisztaság kritikus környezetekben való alkalmazáshoz. A kerék kúpos golyóscsapágyakkal van ellátva, amelyek biztosítják a sima és megbízható működést. Az egész szerkezet 100 mm teljes magassággal rendelkezik, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terméket statikus terhelésre 110 kg, dinamikus terhelésre pedig 55 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. Az Agila fixvillás görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ahol megbízható és higiénikus szállítási lehetőség szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2478DIK075P60-67x60
EAN
4031582030082
S4-anyagszám
990004890
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
43 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
55 kg
Statikus teherbírás
110 kg
Összsúly
100 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,31 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
6,3 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
48 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
40 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
40 mm
Talplemez hossza
67 mm
Talplemez szélessége
60 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
43 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
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
Kerék 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A Puretech kerék egy 75 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely 25 mm széles tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely nem hagy nyomot. A kerék 28 mm hosszú nábbal és 6 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, kúpos golyóscsapágy beépítéssel. Statikus terhelhetősége 110 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 55 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg