Fixvillás görgő 50 mm
Agila
Rendelési szám:
990039979
EAN:
4031582404326
Termékszám:
2478UAP050P41-55
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila fixvillás görgo egy professzionális szállítási megoldás, amely négyszegletes talplemez szerelésre van kialakítva. A sze...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila fixvillás görgo egy professzionális szállítási megoldás, amely négyszegletes talplemez szerelésre van kialakítva. A szerkezet acéllemezből, közepesen erős kivitelben készült, és kétsoros golyós forgócsapágy biztosítja a stabil és könnyű forgathatóságot. A görgo 50 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, így kiváló tapadást és kopásállóságot nyújt. A kerék tengely preczíziós golyóscsapágyakkal van ellátva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. A kerék testét poliamid anyagból készítették, amely könnyű és tartós. Az Agila teljes magassága 69 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila görgo ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.