Fixvillás görgő 50 mm
Agila
Rendelési szám:
990003898
EAN:
4031582030013
Termékszám:
2478PJI050P41-55
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila fixvillás görgő professzionális igényekre kifejlesztett mozgatóelem, amely ápolási ágyak, kocsik és bútorok gördíthetős...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila fixvillás görgő professzionális igényekre kifejlesztett mozgatóelem, amely ápolási ágyak, kocsik és bútorok gördíthetőségét biztosítja. A rögzítést négyszögletes talplemez biztosítja, amely a szerelés során stabil csatlakozási felületet nyújt. A ház közepes minőségű acéllemezből készült, amely a szerkezet szilárdságát és a terhelések biztonságos átadását szolgálja. A kerék átmérője 50 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely stabil érintkezést biztosít gördítés közben, a kerék tengelyét pedig siklócsapágy távtartóval támasztja alá. A kerék testanyaga polipropilén. A görgő teljes magassága 69 mm, így alacsony szerkezeti magasságot igénylő alkalmazásoknál is beépíthető. A termék statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 40 kg. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az ételkiszállító és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.