Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
Rendelési szám:
990002495
EAN:
4031582399349
Termékszám:
3478UFX200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, nehéz acéllemezből készült házattal rendelkezik, amely biztosít...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, nehéz acéllemezből készült házattal rendelkezik, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és tartósságát. A görgo 200 mm átmérőjű, poliamid testből és rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelületből áll, amely precíziós, tömített golyóscsapágy segítségével működik. Az összes magassága 240 mm, amely kompakt és hatékony terheléskezelést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 250 kg 6 km/h sebességnél vagy 400 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgo alkalmazása széles körű, beleértve az autóipari OEM-et, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiát, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez