Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre alkalmas, amely nehéz acéllemezből készült házban található. A görgo 200 mm átmérőjű, poliamid testből és rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelületből áll, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva. Az összes magassága 240 mm. A terméket statikus terhelésre 800 kg, dinamikus terhelésre pedig 400 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendekezésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz ajánlott.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3478UFR200P63
EAN
4031582307009
S4-anyagszám
990000855
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
115 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
800 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,26 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
140 mm
Talplemez szélessége
115 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
46 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
46 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Alpha
3477UFR200P63

Az Alpha típusú totálfékes görgő egy nehézterhelésű, ipari felhasználásra tervezett mozgató elem, amely az autóipari OEM gyártástól kezdve az élelmiszer-előkészítő és catering kocsikon át a postai logisztikai rendszerekig, a tisztatéri technológiától a hulladékkezelő berendezésekig számos területen alkalmazható. A görgő felfogatását téglalap alakú talplemez biztosítja, amely egyszerű és stabil rögzítést tesz lehetővé a szerkezeti elemekhez. A házazat kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely a kormányozhatóságot és a sima, megbízható elfordulást szolgálja, míg a ház anyaga acéllemez, nehéz terhelésekre méretezett, tartós kivitelben. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumiból készült, amely nyomot nem hagy, így padlóburkolatok védelmére is alkalmas, a kerék belső kialakításához pedig poliamid anyagú test tartozik, amely könnyű és ellenálló szerkezetet eredményez. A görgő teljes magassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg, amely 4 km/h sebesség mellett érvényes.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
3470UFR200P63

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál nagy terhelések mellett. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, tűgörgős csapágyazással szerelve. A kerék átmérője 200 mm, a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 400 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 800 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg