Fixvillás görgő 200 mm
Alpha
Rendelési szám:
990000854
EAN:
4031582394924
Termékszám:
3478UFP200P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely nehéz acéllemezből készült házban található....
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely nehéz acéllemezből készült házban található. A görgoő 200 mm átmérőjű kerekét rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelület és poliamid test alkotja, amely precíziós golyóscsapágy segítségével működik. Az összes magassága 240 mm. A terméket statikus terhelésre 700 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 250 kg kapacitás érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 400 kg kapacitás 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles alkalmazási spektrumra alkalmas, beleértve az autóipari OEM-megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiát, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal