Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa fixvillás görgo egy precíz ipari szállítóelem, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos rögzítéshez. A házat öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készítik, amely kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít igényes alkalmazásokhoz. A görgo 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelületből áll, és precíziós golyóscsapágy által támogatott. Az összes magassága 205 mm, amely kompakt szerkezetet eredményez. A terméket statikus 900 kg terhelésre tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 450 kg sebességgel 6 km/h-nál és 540 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Kappa görgo ideális megoldás repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekhez, AMR rendszerekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, kerámia- és üveggyártásban, valamint gyártási és platform kocsikban, valamint nehéz AGV rendszerekben való felhasználásra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9688SEP160P63 CL67
EAN
4031582364651
S4-anyagszám
990838230
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
98 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
540 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
450 kg
Statikus teherbírás
900 kg
Összsúly
205 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,02 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
A ház anyaga
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
96 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez, nehéz
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Erős szerkezet
Tömör acéllemez maximális teherbíráshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Hosszú élettartamú felületek
Kiváló minőségű galvanizálás a hosszú élettartamért nehéz körülmények között
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett dupla golyópályák
Két edzett dupla golyópálya biztosítja a kivételes stabilitást
Rugalmas zárfunkció
Két független működtetőrendszer használata egy görgőben
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 205 mm. Dinamikus teherbírása 540 kg 4 km/h sebességnél, illetve 450 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő átmérője 160 mm, összmagassága 205 mm. Dinamikus teherbírása 540 kg 4 km/h sebességnél, illetve 450 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Változatok
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
Kappa
9682SEP160P63 CL67

A Kappa totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel szerelt. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátott. A kerék acéllemez, nehéz testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 160 mm, az összes magasság 205 mm. Dinamikus teherbírása 540 kg 4 km/h sebességnél és 450 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg