Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless fixvillás görgő rozsdamentes acél, nehéz kivitelű házban kerül kialakításra, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A görgő 100 mm átmérőjű kerekét poliamid testtel ellátott, rugalmas gumi futófelülettel szerelték fel, amely nyomot nem hagy és vulkanizált technológiával készült. A kerék precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazást tartalmaz, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8478UFX100P62
EAN
4031582339390
S4-anyagszám
990035116
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
85 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,6 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
100 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
34 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 160 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 320 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Az Alpha stainless elnevezésű totálfékes görgő rozsdamentes kivitelű ipari gördítőelem, amely tisztatéri és gépgyártási környezetben is alkalmazható. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja. A ház rozsdamentes acélból, nehéz kivitelben készül, a forgórészt kétsoros golyós csapágy támasztja alá. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete rugalmas gumi, amely nyomot nem hagy és vulkanizált kivitelű, a kerék teste poliamidból készül, a kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, tömített kivitel. A termék teljes magassága 128 mm. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége 160 kg 4 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg