Fixvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990036276
EAN:
4031582381733
Termékszám:
8478PJO100P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazás...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és a korróziós ellenállást. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva a könnyű mozgathatóság érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók