Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és korrózióállóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste polipropilénből van gyártva, míg a futófelület tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készül, így padlókímélő használatot tesz lehetővé. A kerék 100 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva, amely egyenletes gördülést biztosít. A görgő összmagassága 128 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 75 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 150 kg, így alkalmas közepes terhelésű szállítási feladatokra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8478PIO100P62
EAN
4031582381726
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
75 kg
Statikus teherbírás
150 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,59 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
60 mm
Talplemez hossza
103 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
35 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabil alapot biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyazással van felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Az Alpha stainless elnevezésű termék egy totálfékes görgő, amely ipari és szakmai környezetben történő mozgatásra szolgál. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amelyen keresztül a görgő biztonságosan csatlakoztatható a szállított berendezéshez vagy járműhöz. Aház rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelben, és kétsoros golyóscsapággyal ellátott, így a forgórész stabilan, nagy terhelés mellett is pontosan működik. A kerék átmérője 100 mm, a futófelületét tömör gumi alkotja, amely nyomot nem hagy, a kerék teste pedig polipropilénből készült. A termék teljes magassága 128 mm. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége 75 kg, amelyet 4 km/h sebesség mellett kell figyelembe venni. A görgő alkalmazási területei közé tartozik az élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsik gyártása, a konténeriparban történő szállítás, az elektronikus rendszerek és a tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika és tűzvédelem, a gépgyártás, valamint a szállítóberendezések.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg