Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
Rendelési szám:
990028980
EAN:
4031582306484
Termékszám:
3478PIR100P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítási megoldás, amely 1...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítási megoldás, amely 100 mm átmérőjű kerekekkel van felszerelve. A kerék tömör, nyomot nem hagyó gumibetéttel és tűgörgős csapágyazással rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A keréktest polipropilénből készült, amely jó kémiai ellenállást és könnyű karbantarthatóságot nyújt. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és stabil felépítést garantál. A terméket statikus terhelésre 150 kg, dinamikus terhelésre pedig 75 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM gyártásban, élelmiszer-szállítási és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában, gépiparban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendszerekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.