Kerékfékes görgő 80 mm
Mono
Rendelési szám:
990073803
EAN:
4031582308440
Termékszám:
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Mono kerékfékes kerékfékes görgő, amely éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Mono kerékfékes kerékfékes görgő, amely éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik mozgatására szolgál. A szerelvény zsákfurat B10 kialakítású, így a görgő a berendezés megfelelő zsákfuratába egyszerűen rögzíthető. A ház poliamidból készül, és forgatható csappal csatlakozik a kerékhez, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását. A kerék átmérője 80 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból, a kerék teste polipropilénből készül, a kerék csapágyazása pedig siklócsapágy. A görgő teljes magassága 104 mm. A görgő statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége 70 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értelmezendő.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra