Automatikus zárrendszer 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582378214
Termékszám:
592DUAI075L51-10 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea safety automatikus zárrendszer zsákfurat B10 szerelvényhez készült, amely poliamid házat tartalmaz csap, forgatható kivi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Linea safety automatikus zárrendszer zsákfurat B10 szerelvényhez készült, amely poliamid házat tartalmaz csap, forgatható kivitelben. A kerék teste poliamidból készül, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és siklócsapágy távtartóval ellátva, 75 mm átmérővel. A termék összmagassága 75,5 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Fontos megjegyezni, hogy erőltesse a 23 N kioldását és a rugólöket hosszát 8 mm-re. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, médiabútorok, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, ápolói kocsik, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Csökkentett baleseti kockázat
Rendkívül alacsony magasság a balesetveszély csökkentésére kórházi ágyak alatt
Biztonságos zár
Csak akkor kezd gurulni, ha a felhasználó kar- vagy fogantyúaktiválással indítja. A nem szándékos mozgás hatékonyan megakadályozva
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Hatékony működés
Központi rögzítés gombnyomásra a maximális kényelemért