- Inici
- Ruedas y Rodajas
-
Ruedas
Ruedas
Nuestra serie
Aro 100 mm
L'aro Elastech és una roda de poliamida amb pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat de 100 mm de diàmetre i 34 mm d'amplada de banda de rodadura. Incorpora rodament de boles de precisió, forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre i longitud de boixa de 45 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h i estàtica de 320 kg. Està dissenyada per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de càtering, construcció de maquinària, sistemes logístics i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 32 mm d'amplada i 100 mm de diàmetre, equipada amb roamiento de rodillos i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb un buje de 44,4 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta precisió fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 50 mm. Presenta un diàmetre de 150 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud del boixa de 60 mm, equipat amb rodament de boles de precisió. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica de 1000 kg. Està dissenyada per aplicacions industrials exigents com sistemes AGV i AMR, indústria aeroespacial, maquinària mèdica i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda d'alumini amb banda de rodadura de poliuretà fos de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 150 mm i una longitud de boixa de 60 mm, incorpora un forat d'eix de 25 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, ideal per a sistemes AGV, equipament aeroportuari i maquinària industrial.
Aro 100 mm
L'aro Novatech és una roda de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà fos de 40 mm d'amplada, fabricada amb un cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 15 mm i la longitud del boixa és de 40 mm. Aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials exigents.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de 250 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà fos de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de ferro colat i equipada amb rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 25 mm i la longitud del boiard és de 62 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1440 kg a 4 km/h i 1200 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica de 2880 kg, sent ideal per a aplicacions industrials pesades com sistemes AGV, maquinària i equipament de transport.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 70 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 82 mm, un forat d'eix de 17 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 75 mm, incorporant un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1400 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos de ferro colat i banda de rodadura de poliuretà fos de 60 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 140 mm, forat d'eix de 12 mm i longitud de boixa de 65 mm, equipada amb rodament de boles de precisió segellat. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a 3 km/h i estàtica de 1400 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV pesants, maquinària aeroespacial, equipament mèdic i logística automatitzada.
Aro 75 mm
L'aro Puretech és una roda de 75 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització de 25 mm d'amplada, fabricada amb cos de polipropilè i equipada amb coixinet llis. Presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 26,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Puretech és una roda de 150 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització de 32 mm d'amplada. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 36,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 160 mm, forat d'eix de 20 mm i longitud de boixa de 60 mm, incorpora rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 300 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 700 kg, ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 50 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 75 mm, un forat d'eix de 25 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 50 mm, incorporant un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1100 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 140 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets d'alta precisió. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 50 mm i incorpora un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau i durador. El conjunt presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 55 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 630 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 1260 kg, fent-la ideal per a sistemes AGV pesants, maquinària industrial i equipament de transport especialitzat.
Aro 300 mm
L'aro Elastech és una roda d'alumini amb pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat de 300 mm de diàmetre i 55 mm d'amplada de banda de rodadura, equipada amb rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb un buje de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1200 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, carros de producció, maquinària i equipament de transport.
Aro 75 mm
L'aro Duratech heat és una roda fabricada amb sintètiques termoplàstiques resistents a la calor, amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodadura de 25 mm. La banda de rodadura està fabricada amb el mateix material que el cos de la roda. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 26,5 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 150 kg.
Aro 75 mm
L'aro Duratech heat és una roda de 75 mm de diàmetre fabricada amb sintètiques termoplàstiques resistents a la calor, amb una banda de rodadura idèntitca al cos de roda i una amplada de 25 mm. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 8 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 31 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg, proporcionant un rendiment fiable en aplicacions industrials que requereixen resistència tèrmica.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 90 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm, un forat d'eix de 17 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 90 mm, incorporant un rodament de boles de precisió per a un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 85 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm, un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 95 mm, incorporant un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 80 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm i incorpora un rodament de boles de precisió segellat amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 85 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i logística automatitzada.
Aro 100 mm
L'aro Duratech silent és una roda fabricada amb danys i materials híbrids, amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 36 mm en poliamida. Incorpora un rodament de rodillos i presenta una longitud de boixa de 44 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 320 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials que requereixen moviment silenciós i durabilitat.
Aro 125 mm
L'aro Duratech silent és una roda de 125 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 36 mm, fabricada amb danys i materials híbrids al cos i poliamida a la banda de rodadura. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials que requereixen moviment silenciós i durabilitat.
Aro 200 mm
L'aro Puretech air és una roda pneumàtica amb perfil de línia dissenyada per a aplicacions de rodatge industrial, fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb roamiento de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 200 mm amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada, mentre que el cubo té una longitud de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre per facilitar el muntatge. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 150 kg.
Aro 125 mm
L'aro Novatech és una roda d'alta qualitat fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 50 mm. Presenta un diàmetre de 125 mm, un forat d'eix de 17 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 54 mm, incorporant un sistema de rodament aixecar-se amb xaveta. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, maquinària pesada i equipament mèdic.
Aro 50 mm
L'aro Duratech plus és una roda de poliamida súper pesada amb un diàmetre de 50 mm i una amplada de banda de rodadura de 26 mm, fabricada amb material de doble escalada amb pistes. Disposa d'un rodament de boles de precisió, un forat d'eix de 15 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 32 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 240 kg a 4 km/h i 200 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 480 kg, oferint una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.