- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
- Movilidad Autónoma
-
Ruedas para sistemas AGV
Ruedas para sistemas AGV
Aro 200 mm
L'aro Ultratech és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos d'amplada 50 mm, fabricada amb cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV pesants, indústria aeroespacial i fabricació automobilística.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech plus és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 160 mm i una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos de 50 mm d'amplada, fabricada amb cos d'alumini i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 160 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos amb una amplada de 50 mm i incorpora un rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 20 mm i la longitud del boixa és de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, ideal per a sistemes AGV pesants, carretons elevadors i aplicacions aeroespacials.
Aro 200 mm
L'aro Ultratech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de ferro colat i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg. Està dissenyada per aplicacions industrials exigents com sistemes AGV pesants, indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils i carretons elevadors.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech és una roda d'alumini de 160 mm de diàmetre amb una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos de 50 mm d'amplada, equipada amb rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buje de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants OEM d'automòbils i carretons elevadors.
Aro 200 mm
L'aro Ultratech és una roda d'alta qualitat amb un diàmetre de 200 mm, fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos amb una amplada de 50 mm. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buje de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 160 mm
L'aro Ultratech plus és una roda de 160 mm de diàmetre amb una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos de 50 mm d'amplada, fabricada amb un cos de ferro colat i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg. Està dissenyada per aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants OEM d'automòbils i carretons elevadors.
Aro 200 mm
L'aro Ultratech plus és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura d'Ultratech Polyurethane, Fos de 50 mm d'amplada, construïda amb un cos de ferro colat i equipada amb rodament de boles de precisió. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV pesants, indústria aeroespacial i fabricants d'automòbils OEM.
Aro 200 mm
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials d'alta exigència. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 80 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. El conjunt presenta un forat d'eix de 30 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 90 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 2800 kg i capacitats dinàmiques variables segons la velocitat: 1400 kg a 3 km/h i 6 km/h, i 1680 kg a 4 km/h.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 250 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials d'alta exigència. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 50 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. L'eix presenta un forat de 25 mm de diàmetre i el boixa té una longitud de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1440 kg a 4 km/h i 1200 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 2880 kg.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 90 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 82 mm, un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 90 mm, incorporant un rodament de boles de precisió per a un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 750 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 1500 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents com sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària mèdica i logística automatitzada.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 105 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm, un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 110 mm, incorporant un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1000 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 2000 kg, sent ideal per aplicacions industrials exigents.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda especialitzada per a rodets fabricada amb cos d'acero i hierro, equipada amb una banda de rodadura de poliuretà i fos de 95 mm d'amplada. Presenta un diàmetre de 85 mm, un forat d'eix de 25 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 100 mm, incorporant rodament de boles de precisió segellat per a un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1000 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 2000 kg, sent ideal per a aplicacions industrials exigents.
Aro 160 mm
L'aro Novatech és una roda d'alumini amb banda de rodadura de poliuretà fos de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 160 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, incorpora un rodament de boles de precisió i un boiard de 60 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a 4 km/h i 440 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1100 kg, ideal per a sistemes AGV, equipament aeroportuari, maquinària industrial i aplicacions mèdiques.
Swivel castor 150 mm
The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide, heavy body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing system, and measures 150mm in diameter. The castor has an overall height of 200mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a static capacity of 1920kg, with dynamic load ratings of 960kg at 4km/h and 800kg at 6km/h operating speeds. This robust castor is designed for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Swivel castor 250 mm
The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide, heavy body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing system, and measures 250mm in diameter. The castor has an overall height of 305mm, making it suitable for heavy-duty industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 1320kg at 4km/h or 1100kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 2640kg. This robust castor is designed for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Swivel castor with directional lock 150 mm
The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth operation. The wheel comprises a polyamide, heavy body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing system, and measures 150 mm in diameter. The castor has an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 960 kg at 4 km/h and 800 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 1920 kg. This robust castor is suitable for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Swivel castor with directional lock 160 mm
The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for smooth operation and durability. The wheel comprises a polyamide, heavy body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing system, and measures 160 mm in diameter. The overall height of the unit is 205 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 1020 kg at 4 km/h and 850 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 2040 kg. This castor is particularly suited for airport equipment, AMR systems, automotive OEM applications, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems where reliable heavy-duty mobility is essential.
Swivel castor with directional lock 200 mm
The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth operation. The wheel comprises a polyamide, heavy body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing system, and measures 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 245 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 1200 kg at 4 km/h and 1000 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 2400 kg. This robust castor is suitable for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Swivel castor with directional lock 250 mm
The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for smooth operation and durability. The wheel comprises a polyamide, heavy body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing system, and measures 250 mm in diameter. The overall height of the assembly is 305 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 1320 kg at 4 km/h and 1100 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 2640 kg. This castor is specifically engineered for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Swivel castor with total lock, head end of castor 150 mm
The Kappa load is a swivel castor with total lock, head end of castor, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide, heavy body material with tread material identical with wheel body, equipped with plain bearing and measuring 150 mm in diameter. The castor has an overall height of 200 mm, providing optimal clearance for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 960 kg at 4 km/h and 800 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1920 kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Swivel castor with total lock, head end of castor 160 mm
The Kappa load is a swivel castor with total lock, head end of castor, designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for smooth operation and durability. The wheel comprises a polyamide, heavy body with tread material identical with wheel body, supported by a plain bearing system, and measures 160 mm in diameter. The castor has an overall height of 205 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 1020 kg at 4 km/h and 850 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 2040 kg. This castor is suitable for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Swivel castor 125 mm
The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy iron forged material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel assembly comprises a heavy polyamide body with matching polyamide tread material, providing excellent durability and chemical resistance. The wheel operates on a plain bearing system and measures 125 mm in diameter. The complete assembly has an overall height of 170 mm. Load specifications include a static capacity of 1,680 kg and dynamic capacities of 840 kg at 4 km/h and 700 kg at 6 km/h operating speeds. This heavy-duty castor is engineered for demanding industrial applications requiring reliable mobility and substantial load-bearing performance.
Swivel castor with total lock, head end of castor 125 mm
The Kappa load is a swivel castor with total lock positioned at the head end of the castor assembly. The unit features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing construction utilises iron forged heavy-duty material with a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism ensuring smooth rotational movement. The wheel incorporates a polyamide heavy-duty body with identical tread material providing consistent performance characteristics, supported by plain bearing technology. The wheel diameter measures 125 mm with an overall assembly height of 170 mm. Load specifications include dynamic capacities of 840 kg at 4 km/h operating speed and 700 kg at 6 km/h operating speed, whilst the static load capacity reaches 1680 kg, making this castor suitable for demanding industrial applications requiring reliable mobility and secure locking functionality.