Aro 200 mm
Novatech
EAN:
4031582452969
Número de producte:
FTP200x80-Ø30 HL90
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials d'alta e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, dissenyada per a aplicacions de rodets industrials d'alta exigència. La banda de rodadura de poliuretà fos té una amplada de 80 mm i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. El conjunt presenta un forat d'eix de 30 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 90 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 2800 kg i capacitats dinàmiques variables segons la velocitat: 1400 kg a 3 km/h i 6 km/h, i 1680 kg a 4 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Wheel
Característiques especials