Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 95 mm. El nucli presenta una longitud de 100 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en entorns hostils. Equipada amb un rodament de boles de precisió segellat, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 2000 kg i una capacitat dinàmica de 1000 kg a 3 km/h. L'aro Novatech és idoni per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETX085x95-Ø25 HL100-F
EAN
4031582453034
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
1000 kg
Tracidad de carga estàtica
2000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,42 kg
Nom del producte
Novatech
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6006 2RS
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
100 mm
Banda de rodadura ample
95 mm
Diametralització
85 mm
Tipus de seient
A
Apte per
linde_mic
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols