Aro 160 mm
Novatech
Order number:
199835312
EAN:
4031582329544
Número de producte:
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 160 mm de diàmetre amb un cos d'alumini i una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabri...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 160 mm de diàmetre amb un cos d'alumini i una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en poliuretà amb fòsfor. Disposa d'un nucli de 60 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1100 kg, mentre que en operació dinàmica pot suportar 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h. El seu disseny robust la fa ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari