Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 105 mm d'amplada fabricada en poliuretà amb fos, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està construït en acer i ferro, garantint una gran durabilitat i resistència estructural. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i una llarga vida útil. Presenta una longitud de bub de 110 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, facilitant la instal·lació en sistemes de castor estàndard. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 2000 kg i una capacitat dinàmica de 1000 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes AMR, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, maquinària industrial, equipament aeroportuari i altres aplicacions de transport i logística.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETX085x105-Ø12 HL110-F
EAN
4031582453003
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
1000 kg
Tracidad de carga estàtica
2000 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,71 kg
Nom del producte
Novatech
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6006 2RS
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
110 mm
Banda de rodadura ample
105 mm
Diametralització
85 mm
Tipus de seient
A
Apte per
linde
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols