Aro 82 mm
Novatech
EAN:
4031582452983
Número de producte:
ETP082x90-Ø20 HL90
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 82 mm i u...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 90 mm. El nucli presenta una longitud de 90 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir durabilitat i resistència estructural. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. Equipada amb un rodament de boles de precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1500 kg i una capacitat dinàmica de 750 kg a 3 km/h. El Novatech és adequat per a múltiples sectors com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, sistemes logístics postals i equipament de transport.