Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Ultratech plus és un aro de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. El nucli està fabricat en ferro colat i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està elaborada amb Ultratech Polyurethane, Fos, un material de gran resistència que ofereix excel·lent adherència i durabilitat. L'aro presenta un eix amb un forat de 20 mm de diàmetre i una longitud de boca de 60 mm, adequat per a sistemes de rodes giratòries. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en dinàmica ofereix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h. Aquest aro és idoni per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carretons elevadors, carros de producció i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
FCP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445206
Número de material S4
199865058
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
4,07 kg
Nom del producte
Ultratech plus
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Ultratech Polyurethane, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
60 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blau d'aigua (RAL5021)