Полиуретанови ролки
Колело 125 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 30 mm. Диаметърът на колелото е 125 mm, дължината на главината е 45 mm, а диаметърът на отвора за оста е 15 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 420 kg при скорост 4 km/h и 335 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 840 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 60 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 60 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 40 mm и отвор за ос с диаметър 15 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 60 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Диаметърът на колелото е 60 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за надеждна работа. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h или 80 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 60 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 25 mm. Диаметърът на колелото е 60 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS). Динамичният товароносимост е 140 kg при скорост 4 km/h или 110 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 280 kg. Подходящо е за индустриални приложения, изискващи висока надеждност и точност при транспортиране на тежки товари.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 80 mm, дължина на главината 14 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS). Статичната товароносимост е 280 kg, а динамичната товароносимост достига 140 kg при скорост 4 km/h или 110 kg при скорост 6 km/h, осигурявайки надеждна работа при различни експлоатационни условия.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 25 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 14 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS). Динамичният товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h или 130 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 320 kg. Подходящо е за индустриални приложения, изискващи висока надеждност и точност при движение.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 14 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за надеждна работа. Динамичният товароносимост е 180 kg при скорост 4 km/h или 140 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 360 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 25 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 14 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS). Динамичният товароносимост е 210 kg при скорост 4 km/h и 170 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 420 kg. Подходящо е за индустриални приложения, изискващи висока надеждност и точност при транспортиране на тежки товари.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 28 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, с дължина на главината 26 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 54 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 54 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 34 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, дължината на главината е 34 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичният товароносимост достига 400 kg при скорост до 4 km/h и 320 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост е 800 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1080 kg, докато динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h и 430 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 125 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан, осигуряващ надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg.
Колело 160 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm и диаметър 160 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и престована полиуретанова гума с ширина 40 mm, като има диаметър 100 mm и дължина на главината 45 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за качество и издръжливост.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 40 mm и отвор за ос с диаметър 15 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h и 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 125 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm и диаметър 125 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Динамичният товароносимост е 400 kg при скорост 4 km/h или 320 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 800 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 85 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1400 kg.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 85 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1400 kg.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 60 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 65 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичният товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1200 kg.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 75 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичният товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1400 kg.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 75 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичният товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1400 kg.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 75 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 82 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1600 kg.
Често задавани въпроси
Предимства на полиуретановите колела
Полиуретановите колела са ценени заради тяхната здравина, ефективност на търкаляне и адаптивност, което ги прави подходящи за голямо разнообразие от приложения. TENTE предлага широко портфолио от колела в различни полиуретанови съединения и нива на твърдост, което дава възможност за индивидуални решения за различни изисквания за производителност. Идеалният избор зависи от фактори като условия на пода, товароносимост, размер на колелата и вида на използвания корпус на рициното.
Полиуретановите колела TENTE предлагат няколко ключови предимства:
Висока износоустойчивост - Полиуретанови ролки са известни с отличната си устойчивост на абразия и рязане, осигурявайки дълъг експлоатационен живот дори в взискателни среди. По-твърдите съединения допълнително подобряват издръжливостта при условия на високо натоварване.
Ефективна производителност при търкаляне — С по-ниско съпротивление при търкаляне от много други колесни материали, полиуретановите колела улесняват плавното преместване на товарите и с по-малко усилия. По-твърдите протектори подобряват енергийната ефективност, докато по-меките съединения балансират комфорта и контрола.
Заглушаване на вибрациите и шума - В зависимост от твърдостта на протектора, полиуретановите колела могат да помогнат за намаляване на вибрациите и нивата на шум. По-меките протектори абсорбират повече удари за по-тиха работа, докато по-твърдите протектори дават приоритет на ефективността на търкаляне пред амортисьорството.
Защита на пода — Полиуретановите опции без маркиране защитават чувствителните повърхности и намаляват износването на подовите настилки, което ги прави подходящи за среди, където поддържането на качеството на повърхността е от решаващо значение.
Видове полиуретанови колела
Полиуретанови ролки се предлагат в широка гама от дизайни, нива на твърдост на протектора и товароносимост, което ви позволява да изберете идеалното решение за почти всяко изискване за мобилност. В TENTE нашето портфолио обхваща опции от компактни колела, предназначени за по-малки приложения, до стабилни решения, способни да се справят с големи натоварвания в трудни среди. Докато материалът на протектора влияе върху производителността, корпусът на рициновия корпус играе също толкова важна роля за определяне на общата товароносимост, стабилност и дълголетие на решението за мобилност. Изборът на правилната комбинация от колело и корпус гарантира безпроблемна работа, безопасност и дълготрайна работа. По-долу са някои от често търсените полиуретанови колела:
Меки полиуретанови колела
Меките полиуретанови колела са проектирани да дават приоритет на комфорта и защитата на повърхността. Техните еластични съединения осигуряват подобрено потискане на вибрациите, по-тихо търкаляне и засилено сцепление, особено на гладки или деликатни подове. Те са идеални за среди, където контролът на шума и намаленото износване на повърхността са от съществено значение. Когато се комбинират с леки корпуси, те предлагат още по-отзивчиво управление, докато сдвояването им с подсилени корпуси позволява използване при сценарии с по-голямо натоварване, без да се компрометира комфорта при пътуване. Сред нашите продуктови предложения ICP колелата служат като отличен пример. Те използват нашия първокласен отливан полиуретан Ultratech, предлаган в различна твърдост на протектора, като най-мекият е 75 Shore A. Тези меки полиуретанови джанти се предлагат с алуминиево тяло на колелото и прецизни сачмени лагери.
Твърди полиуретанови колела
Твърдите полиуретанови колела са оптимизирани за издръжливост, енергийна ефективност и висока товароносимост. Намаленото им съпротивление при търкаляне улеснява преместването на по-тежки товари с по-малко усилия, особено на гладки промишлени подове. Тези колела също така осигуряват изключителна устойчивост на абразия, порязвания и износване, осигурявайки им дълъг експлоатационен живот при взискателни условия. Съчетани със здрави корпуси, те са подходящи за тежкотоварен транспорт и приложения за непрекъсната употреба, където дълголетието и ефективността са основни приоритети. В рамките на нашата селекция FTP колелата се открояват като забележителен пример. Те съчетават издръжлив полиуретанов протектор 92 Shore A, с чугунено тяло на колелото и прецизни сачмени лагери. Когато се комбинират със здрав корпус, тези твърди полиуретанови колела са идеално решение за взискателни промишлени приложения.
Малки полиуретанови колела
Малките полиуретанови колела са предназначени за оборудване, където са необходими компактни размери и прецизна маневреност. Въпреки по-малкия си размер, те осигуряват плавни характеристики при търкаляне и могат да бъдат конфигурирани така, че да отговарят на различни изисквания за натоварване в зависимост от избраната твърдост на протектора и тип корпус. По-леките корпуси ги правят идеални за по-ниски изисквания за натоварване, докато сдвояването им със здрави подсилени корпуси увеличава тяхната здравина и стабилност в по-взискателни среди. Една представителна продуктова линия в нашата гама са нашите UAP колела, предлагани с диаметър до 50 мм. Тези малки полиуретанови колела съчетават полиамидно тяло на колелото с инжектиран полиуретанов протектор и прецизни сачмени лагери. Те обикновено се използват в нашите серии Agila, Levina и Linea ристор.
Области на приложение за полиуретанови колела
Полиуретановите колела се използват в широк спектър от индустрии благодарение на тяхната комбинация от издръжливост, ефективност на търкаляне и адаптивност. Тяхната годност за специфични приложения зависи от фактори като твърдост на протектора, размер на колелото и вида на използвания корпус на рициното. В здравните среди, полиуретановите колела често се срещат в приложения като медицински колички, повдигачи на пациенти, облегалки, столове за лечение, болнични легла и всичко друго, където гладкото, тихо търкаляне и надеждната защита на пода са от съществено значение. В индустриалния сектор те поддържат взискателни приложения като автоматизирани системи за совалки, решения за тежък транспорт или машини и оборудване за цехове, предлагайки отлична износоустойчивост, ниско съпротивление при търкаляне и постоянно управление дори при значителни натоварвания. За мебели и мобилни приложения полиуретановите колела са интегрирани например в колички за хранене, системи за доставка на храна или осветителни тела и дисплеи за магазини, осигурявайки контролирана маневреност, дълъг експлоатационен живот и по-тихо изживяване при търкаляне на чувствителни подове. Чрез избора на подходящата полиуретанова смес, твърдостта на протектора и съчетаването им с подходящи корпуси, полиуретановите колела TENTE могат да бъдат конфигурирани да работят надеждно — от прецизно задвижвано здравно оборудване до решения за индустриален транспорт с голям капацитет.