Колело 100 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199830221
EAN:
4031582318845
Номер на продукта:
ETY 100x20-Ø20 HL14
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 20 mm. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява висока издръжливост и надеждност при експлоатация. Протекторът е от полиуретан, преспован материал, който гарантира отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за гладко и безшумно въртене. Отворът на оста има диаметър 20 mm, а дължината на втулката е 14 mm. Статичната носеща способност на колелото е 360 kg, което го прави подходящо за тежки приложения. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 140 kg при 6 km/h и 180 kg при 4 km/h, позволявайки оптимална производителност при различни условия на работа.