Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждна работа и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 100 мм и ширина на протектора 40 мм, което го прави подходящо за различни приложения. Главината има дължина 40 мм, а отворът за оста е с диаметър 15 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Оборудено е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и безшумно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 600 кг, докато динамичната носеща способност достига 240 кг при скорост 6 км/ч или 300 кг при скорост 4 км/ч, което го квалифицира за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
Номер на материал S4
199830926
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.46 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
15 mm
Дължина на центъра
40 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)