Колело 160 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199830810
EAN:
4031582319910
Номер на продукта:
ITP 160x50-Ø25
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, притиснат за о...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, притиснат за оптимална издръжливост. Диаметърът на колелото е 160 mm, ширината на протектора е 50 mm, а дължината на главината е 60 mm, като отворът на оста е с диаметър 25 mm. Колелото разполага със статична носеща способност от 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надеждно движение в различни условия на експлоатация.